LCS-1M30T-N30PNO-K020T
Sensor capacitivo
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | LCS-1 |
Distancia de conmutación Sn | 2 ... 30 mm |
Distancia de conmutación asegurada | 30 mm |
MTTF | 262 Años |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 35 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
Corriente en vacío | 18 mA |
Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) | 15 % |
Repetibilidad, máx. (en % de Sr) | 2 % |
Corriente de servicio de medición | 300 mA |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Tipo de tensión | CC |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | Contacto NA |
Frecuencia de conmutación | 100 Hz |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable |
Longitud de cable | 2.000 mm |
Material de cubierta | PTFE |
Número de conductores | 3 hilos |
Sección de conductor | 0,2 mm² |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 30 mm x 72 mm |
Tamaño de rosca | M30 x 1,5 mm |
Tipo de montaje | No enrasado |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | Teflón (PTFE) |
Material, superficie activa | Plástico, Teflón (PTFE) |
Material de la tapa | Plástico, Teflón (PTFE) |
Peso neto | 142 g |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Elementos de uso | Potenciómetro múltiple (20 vueltas) |
Función del elemento de uso | Ajuste de sensibilidad |
Distancia de conmutación ajustable | Sí |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |