LCS-1M30P-N25NNO-M12

Sensor capacitivo

Número de producto: 50135797

Icon Icon Icon
Serie LCS-1
Distancia de conmutación Sn 1 ... 25 mm
Distancia de conmutación asegurada 25 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 15 mA
Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) 20 %
Repetibilidad, máx. (en % de Sr) 2 %
Corriente de servicio de medición 100 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación Contacto NA
Frecuencia de conmutación 100 Hz
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 30 mm x 78,5 mm
Tamaño de rosca M30 x 1,5 mm
Tipo de montaje No enrasado
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Polibutileno (PBT)
Material, superficie activa Plástico, Polibutileno (PBT)
Material de la tapa Plástico, Polibutileno (PBT)/poliamida (PA 12)
Peso neto 39 g
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple (20 vueltas)
Función del elemento de uso Ajuste de sensibilidad
Distancia de conmutación ajustable
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 85 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
Modelo CAD 3D - LCS-1M30P-N25NNO-M12 - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf