LCS-1M12M-F04NNC-M12
Sensor capacitivo
Serie | LCS-1 |
Distancia de conmutación Sn | 1 ... 4 mm |
Distancia de conmutación asegurada | 4 mm |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
Corriente en vacío | 15 mA |
Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) | 20 % |
Repetibilidad, máx. (en % de Sr) | 2 % |
Corriente de servicio de medición | 100 mA |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Tipo de tensión | CC |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | Contacto NC |
Frecuencia de conmutación | 100 Hz |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 12 mm x 75 mm |
Tamaño de rosca | M12 x 1 mm |
Tipo de montaje | Enrasado |
Material de carcasa | Acero inoxidable Metal |
Carcasa de acero inoxidable | V2A |
Material, superficie activa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
Material de la tapa | Plástico, Polibutileno (PBT)/poliamida (PA 12) |
Peso neto | 25 g |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Elementos de uso | Potenciómetro múltiple (12 vueltas) |
Función del elemento de uso | Ajuste de sensibilidad |
Distancia de conmutación ajustable | Sí |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 85 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |