LCAM 408i C7F-XX-MT

Cámara

Número de producto: 50141925

Icon Icon Icon Icon
Serie LCAM
Apropiado para Uso con lubricantes y refrigerantes
Chip CMOS
Versión especial Limpieza de la óptica posible por conexión de aire comprimido con máx. 6 bares
Funciones de software Transmisión de imágenes
Zona de trabajo 1.000 ... 5.000 mm
Resolución de cámara horizontal 2.592 px
Resolución de cámara vertical 1.944 px
Distancia focal 4 mm
Tamaño chip 1/2,5 in
Velocidad de trama (imágenes por segundo), máx. 53 Piezas por segundo
Tipo de cámara Color
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Consumo de potencia, máx. 3,6 W
Tipo Ethernet
Asignación de dirección Asignación manual de dirección
DHCP
Velocidad de transmisión 1 Gbit/s
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Función Proceso
Servicio
Funcionalidad switch Ninguno
Protocolo de transmisión TCP/IP , RTP/RTSP
Función Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Interfaz de servicio
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo SERVICIO
Tamaño de rosca M12
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación X
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo PWR
Tamaño de rosca M12
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 76,5 mm x 66 mm x 126 mm
Material de carcasa Metal
Material, cubierta de óptica Vidrio (material de junta: FKM)
Peso neto 664 g
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Rosca de fijación
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
IP 67
Número de arancel 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - Viewer - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Folleto de producto - pdf