LCAM 308 C6F-XX

Cámara

Número de producto: 50147807

Icon Icon Icon
Serie LCAM
Apropiado para Uso en aplicaciones de intralogística
Chip CMOS
Funciones Reloj en tiempo real
Funciones de software API REST
Memoria de imágenes
Memoria de vídeos
Transmisión de imágenes
Transmisión en directo
Zona de trabajo Ajuste motorizado de la distancia focal
Zona de trabajo 500 mm ... ∞
Resolución de cámara horizontal 1.280 px
Resolución de cámara vertical 720 px
Distancia focal 3 mm
Tamaño chip 1/4 in
Velocidad de trama (imágenes por segundo), máx. 24 Piezas por segundo
Ángulo de apertura, eje X 62 °
Ángulo de apertura, eje Y 48 °
Tipo de cámara Color
Tensión de alimentación UB 18 ... 28 V, CC
Consumo de potencia, máx. 5,6 W, (calefacción inactiva) / 20 W, (calefacción activa)
Tipo Ethernet
Asignación de dirección Asignación manual de dirección
DHCP
Velocidad de transmisión 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Función Proceso
Servicio
Funcionalidad switch Ninguno
Protocolo de transmisión TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, NTP
Función Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Interfaz de servicio
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 84,6 mm x 38,3 mm x 114 mm
Material de carcasa Metal
Material, cubierta de óptica Plástico (PMMA+) con capa protectora de indio a prueba de rasguños
Peso neto 300 g
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Rosca de fijación
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 50 °C
Índice de protección IP 65
Número de arancel 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf