LBK SBV205
Sensor de seguridad por radar
Serie | LBK SBV |
Tipo | Sensor de radar |
Aplicación | Protección de accesos fija Protección de zonas peligrosas fija |
Principio de funcionamiento | Detección de movimiento Detección de personas |
Alcance | 0 ... 9 m |
Ángulo de irradiación, horizontal | 5° - 100° Ajustable en incrementos de 5° |
Ángulo de irradiación, vertical | 20° |
Potencia irradiada | ≤ 16 dBm |
Rango de frecuencia | 60.600 ... 62.800 MHz |
Forma de los campos de detección | cónico/rectangular asim. |
Funciones | Detección de movimiento Detección de personas |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 3, EN ISO 13849 |
Tensión de alimentación UB | 12 V, CC, -20 ... 20 %, Vía controlador |
Consumo de potencia, máx. | 2,2 W |
Tiempo de respuesta | 100 ms |
Tiempo de rearme (inicio automático) | 4.000 ms |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión BUS IN |
Tipo de conexión | Conector redondo, Dos pares de conductores dobles trenzados |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Función | BUS OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Sección de cable admisible, típ. | 0,34 mm² |
Dimensiones (An x Al x L) | 158 mm x 135 mm x 71 mm |
Material de carcasa | Aluminio Plástico |
Carcasa de plástico | PA 66 |
Material de soporte de montaje | PA 66, reforzado con fibra de vidrio |
Peso neto | 355 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1023 |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 80 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 % |
Índice de protección | IP 67 |
Certificaciones | TÜV Süd Italia |
Número de arancel | 85261000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280801 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0 | 27280890 |
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 12.0 | 27274501 |
ECLASS 13.0 | 27274501 |
ECLASS 14.0 | 27274501 |
ECLASS 15.0 | 27274501 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |