LBK ISC110 E-P
Módulo de seguridad
Serie | LBK ISC |
Tipo | Controlador para sensor de radar |
Incluye | Ranura para tarjeta microSD |
Aplicación | Protección de accesos fija Protección de zonas peligrosas fija |
Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable Cambio entre configuraciones Conexión de hasta 6 sensores Desactivación de grupos de sensores Memoria de configuración Ranura para tarjeta microSD Sincronización de los controladores |
Rearranque | Automático Manual |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 42 Años, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,40E-08 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 3, EN ISO 13849-1 |
Circuito de protección | Fuente de alimentación externa con protección contra cortocircuito integrada Sobrecorriente por fusible reseteable integrado (máx. 5s con 8A) |
Tensión de alimentación UB | 20 ... 28 V, CC |
Consumo de corriente, máx. | 1.000 mA, Sin carga externa |
Consumo de potencia, máx. | 5 W |
Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
Tipo | Ethernet, PROFINET |
Función | Parametrización |
Función | Proceso |
PROFINET Device | Equipo según espec. V2.3.5 |
GSDML | GSDML según espec. V2.3.5 |
Perfil | PROFINET/PROFIsafe |
Conformance Class | C |
Clase de la carga de red | III |
Security Level | 1 |
Funcionalidad switch | Switch con 2 puertos compatible con IRT según IEEE 802, integrado en unidad de conexión |
Señales de conmutación de seguridad | 4 Unidad(es) |
Versión PROFIsafe | V2.4 V2.61 |
Tipo | USB |
Número de conexiones | 7 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de tornillo |
Número de polos | 3 polos |
Función | BUS OUT |
Tipo de conexión | Borne |
Función | Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Borne |
Función | Configuración/parametrización |
Tipo de conexión | USB |
Función | Configuración/parametrización |
Tipo de conexión | RJ45 |
Función | Entrada de comunicación PROFINET/PROFIsafe |
Tipo de conexión | RJ45 |
Función | Salida de comunicación PROFINET/PROFIsafe |
Tipo de conexión | RJ45 |
Dimensiones (An x Al x L) | 106 mm x 33 mm x 103 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Peso neto | 250 g |
Color de carcasa | Blanco |
Tipo de fijación | Fijación de resorte Montaje sobre raíl DIN |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 80 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 % |
Índice de protección | IP 20 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | TÜV Süd Italia UL |
Número de arancel | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |