LBK Controller
Módulo de seguridad
Serie | LBK-C22-LZ |
Tipo | Controlador para sensor de radar |
Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable Muting Puesta en marcha/rearranque automático Sincronización de los controladores |
Rearranque | Automático Manual |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 40 Años, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 4,34E-08 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 2 (3 para todas las salidas), EN ISO 13849-1 |
Circuito de protección | Fuente de alimentación externa con protección contra cortocircuito integrada Sobrecorriente por fusible reseteable integrado (máx. 5s con 8A) |
Tensión de alimentación UB | 20 ... 28 V, CC |
Consumo de corriente, máx. | Sin carga externa |
Consumo de potencia, máx. | 3,8 W |
Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
Tiempo de rearme (inicio automático) | 100 ms |
Tipo | USB |
Número de conexiones | 6 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de tornillo |
Número de polos | 3 polos |
Función | Señal IN |
Tipo de conexión | Borne |
Función | SAFETY OUT |
Tipo de conexión | Borne |
Función | Señal OUT |
Tipo de conexión | Borne |
Función | BUS OUT |
Tipo de conexión | Borne |
Función | Interfaz de configuración |
Tipo de conexión | USB |
Tipo de conector | micro USB |
Dimensiones (An x Al x L) | 92,6 mm x 46,5 mm x 166,25 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Peso neto | 250 g |
Color de carcasa | Negro |
Tipo de fijación | Fijación de resorte Montaje sobre raíl DIN |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 16 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 80 °C |
Índice de protección | IP 20 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | IMQ UL |
Número de arancel | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |