L300-B1-M31C3-SLM24-SCA

Micro de seguridad con enclavamiento

Número de producto: 50142095

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie L300-B1
Incluye 1 actuador
1 micro de seguridad con enclavamiento
Funciones Dispositivo de cierre con enclavamiento según EN ISO 14119 (tipo 4)
Modo de activación de las salidas de seguridad Salidas de seguridad activas si puerta de seguridad cerrada y bloqueada
Principio de funcionamiento Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado si electroimán desactivado
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) Hasta incl. e, EN ISO 13849-1
MTTFd 2.968 Años, EN ISO 13849-1
PFHD 1,15E-9 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849-1
CC High
Nivel de codificación Bajo, EN ISO 14119
Tipo de interconexión Conexión de un solo equipo
Conexión en serie
Protección por fusible externa para circuito de alimentación 2A, tipo Gg (o equivalente)
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -10 ... 10 %
Consumo de corriente, máx. 1.200 mA
Número de entradas de seguridad 2 Unidad(es)
Número de entradas digitales 3 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Consumo de corriente, típ. 5 mA
Entrada de Teach para actuador No
Función Entrada de activación con electroimán IE1
Función Entrada de activación con electroimán IE1
Entrada de activación con electroimán IE2
Función Entrada de control I3, reinicio
Tipo Entrada de seguridad
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Consumo de corriente, típ. 5 mA
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tipo de tensión CC
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de señalización O3, equipo de protección cerrado
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de señalización O4, equipo de protección bloqueado
Número de entradas de cables 3 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Conexión con PLC
Conexión de contacto
Tipo de conexión Borne, Observe las instrucciones de uso para la conexión del equipo
Tipo de borne Borne de muelle
Secciones de conexión 1 x 0,34 hasta 0,75 mm², cordón con puntera hueca soldada, 1 x 0,34 hasta 1,5 mm², cordón con puntera hueca
Diseño Cúbico
Material de carcasa Metal
Peso neto 1.700 g
Color de carcasa Gris
Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de entrada de cable M20 x 1,5
Lado de la entrada de cable izquierda, derecha, debajo
Sistema de desbloqueo Desenclavamiento auxiliar
Tipo de interruptor Dispositivo de cierre con enclavamiento
Velocidad inicial 0,001 ... 0,5 m/s
Tipo de enclavamiento Fuerza por muelle
Accionamiento de cierre Muelle
Fuerza de cierre, máx. 9.750 N
Vida útil mecánica 1.000.000 Juegos de acc., IEC 60947-5-1
Frecuencia de accionamiento, máx. 600 por hora, IEC 60947-5-1
Fuerza de extracción, actuador desbloqueado 30 N
Distancia de conmutación asegurada Sao 2 mm
Distancia de desconexión asegurada Sar 4 mm (actuador desbloqueado)
10 mm (actuador bloqueado)
Distancia de conmutación nominal Sn 2,5 mm
Repetibilidad ≤10 % Sn
Máx. frecuencia de conmutación 1 Hz
Tipo de indicación LED
Número de LED 5 Unidad(es)
Elementos de uso 2 unidades de comando
Función del elemento de uso El botón ilumina con el icono «Confirmar», azul
El botón ilumina con el icono «Solicitar», blanco
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 75 °C
Índice de protección IP 65, EN 60529
Certificaciones ECOLAB
TÜV Süd
c UL US
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - TÜV SÜD - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf