L100-P5C3-SLM24
Micro de seguridad con enclavamiento
Serie | L100 |
Funciones | Desenclavamiento auxiliar Dispositivo de cierre con enclavamiento según ISO 14119 Enclavamiento mecánico (fuerza por muelle) Integración en sistemas de control hasta la categoría 4 según EN ISO 13849-1 Reducción de la corriente de conexión, ajustable |
Principio de funcionamiento | Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado si electroimán desactivado |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
B10d | 4.000.000 Cantidad de ciclos |
Categoría de utilización en CC 13 | Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1 |
Categoría de utilización en CA 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Asignación de contactos del actuador | - |
Asignación de contactos del imán | 2NC + 1NO |
Apertura del contacto | De fuerza, obligatorio |
Tensión de trabajo del imán | 24 V CC, -10 ... 25 % |
Protección contra cortocircuito del imán | 0,5 A, 24 V, tipo gG, IEC 60269-1 |
Protección contra cortocircuito del circuito de seguridad | 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1 |
Tensión asignada de aislamiento | 400 V CA, 500 V CC |
Corriente térmica convencional, máx. | 10 A |
Entrada de Teach para actuador | No |
Duración de conexión | 100 % |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Número de entradas de cables | 3 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Conexión de contacto |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de tornillo |
Número de polos | 8 polos |
Secciones de conexión | 1 x 0,34 mm² hasta 2 x 1,5 mm², cordón |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 62,8 mm x 38,2 mm x 135 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible |
Material contacto eléctrico | Aleación de plata |
Peso neto | 414 g |
Color de carcasa | Negro Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Tipo de entrada de cable | M20 x 1,5 |
Tipo de interruptor | Dispositivo de cierre con enclavamiento, ISO 14119 |
Principio de conmutación | Contacto rodante |
Direcciones de accionamiento de acercamiento | 1 x arriba 4 x lateral (90°) |
Velocidad inicial | 0,001 ... 0,5 m/s |
Tipo de enclavamiento | Fuerza por muelle |
Accionamiento de cierre | Muelle |
Fuerza de cierre, máx. | 1.100 N |
Vida útil mecánica | 800.000 Juegos de acc., IEC 60947-5-1 |
Frecuencia de accionamiento, máx. | 600 por hora, IEC 60947-5-1 |
Actuador externo | Serie AC-AHxx, recto, acodado, elástico, ajustable |
Fuerza de extracción, actuador desbloqueado | 30 N |
Tolerancia de repulsión | 4,5 mm |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 60 °C |
Grado de ensuciamiento | 3, EN 60947-1 |
Índice de protección | IP 67 |
Certificaciones | IMQ c UL US |
Número de arancel | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |