L10-M4C1-KY

Micro de seguridad con enclavamiento

Número de producto: 50149763

Icon Icon Icon Icon
Serie L10
Funciones Dispositivo de cierre con enclavamiento según ISO 14119
Enclavamiento mecánico (fuerza por muelle)
SIL Hasta 3, IEC 61508
SILCL Hasta 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) Hasta incl. e, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
B10d 1.000.000 Cantidad de ciclos
Categoría de utilización en CC 13 Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1
Categoría de utilización en CA 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Asignación de contactos 3NC
Asignación de contactos del actuador -
Asignación de contactos, candado 3NC
Apertura del contacto De fuerza, obligatorio
Protección contra cortocircuito 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1
Protección de contacto Aislamiento de protección O
Tensión asignada de aislamiento 500 V CA, 600 V CC
Corriente térmica convencional, máx. 10 A
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Conexión de contacto
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 6 polos
Secciones de conexión 1 x 0,34 mm² hasta 2 x 1,5 mm², cordón
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 40 mm x 50,4 mm x 122,7 mm
Material de carcasa Metal
Material contacto eléctrico Aleación de plata
Peso neto 452 g
Color de carcasa Gris
Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de entrada de cable PG 13,5
Tipo de interruptor Dispositivo de cierre con enclavamiento, ISO 14119
Principio de conmutación Contacto rodante
Direcciones de accionamiento de acercamiento 1 x arriba
4 x lateral (90°)
Velocidad inicial 0,001 ... 0,5 m/s
Tipo de enclavamiento Mecánico
Accionamiento de cierre Desbloqueo manual mediante llave
Fuerza de cierre, máx. 1.000 N
Vida útil mecánica 500.000 Juegos de acc., IEC 60947-5-1
Frecuencia de accionamiento, máx. 3.600 por hora, IEC 60947-5-1
Actuador externo Serie AC-AHxx, recto, acodado, elástico, ajustable
Fuerza de extracción, actuador desbloqueado 30 N
Tolerancia de repulsión 4,5 mm
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 80 °C
Grado de ensuciamiento 3, EN 60947-1
Índice de protección IP 67
Certificaciones IMQ
c UL US
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf