KY-HS-SDS-U4AJ2ARAA-020-T1
Cable de interconexión
Apropiado para | HS 66x8 |
Apropiado para interfaz | USB |
Tipo de conexión | RJ41 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 10 polos |
Versión | Axial |
Tipo de conexión | USB |
Tipo de conector | USB 2.0 Standard-A |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | Enchufable |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 2 polos |
Versión | Axial |
Número de conductores | 6 Unidad(es) |
Color de cubierta | Negro |
Apantallado | Sí |
Longitud de cable | 2.000 mm |
Material de cubierta | TPU |
Aptitud para cadena de arrastre | No |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |