KSS US-USB2-A-USB2-C-V1-020

Línea de servicio

Número de producto: 50151103

Apropiado para interfaz USB
Tipo de conexión USB
Conector redondo, LED No
Tipo de conector USB 2.0 Standard-A
Tipo de conexión USB
Tipo de conector USB 2.0 tipo C
Color de cubierta Negro
Apantallado
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 38 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855