KS ET-M12-4A-T9-150-F+B

Cable de conexión

Número de producto: 50147678

Icon Icon Icon
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Áreas higiénicas y húmedas
Apropiado para interfaz Ethernet
Tensión de trabajo 60 V CC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Enclavamiento Junta de rosca, acero inoxidable V4A, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 4 Unidad(es)
Color de cubierta Azul
Apantallado
Sin silicona
Longitud de cable 15.000 mm
Material de cubierta TPE
Aislamiento del conductor PP
Aptitud para cadena de arrastre
Velocidad de desplazamiento Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 2 m/s²
Propiedades de la cubierta exterior Sin CFC, cadmio, silicona, halógenos ni plomo, mate, con poca adhesión, resistente a la abrasión, fácil de procesar con máquina
Resistencia de la cubierta exterior Resistente a la hidrólisis y los microbios, alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas de acuerdo con VDE 0472 Parte 803 Test B, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Núm. de llave 14 mm
Ciclos de flexión 2.000.000 Unidad(es)
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 15 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Una vez, mín. 5 x diámetro de cable
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible -20 ... 80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo -20 ... 80 °C
Índice de protección IP 65
IP 68
IP 69K
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf