KRTM 20M/N-20-3320-S12
Sensor de contraste
Serie | 20 |
Versión especial | Autocolimación Entrada de sincronización Función de temporización |
Alcance efectivo | 20 mm ± 2 mm |
Fuente de luz | LED, RVA |
Orientación del punto de luz | en el centro |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Salida del haz de luz | Lado superior |
Foco | Fijo |
Tensión de alimentación UB | 12 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 35 mA |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Proceso Teach | Estático, 2 puntos |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 50.000 Hz |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Acero inoxidable |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 80 mm x 53 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Cinc |
Peso neto | 300 g |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Teclado de membrana |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |