KRT3CL1.3S2/2T-M8
Sensor de contraste
Serie | 3C |
Versión especial | Entrada de Teach Función de temporización |
Alcance efectivo | 60 mm ± 20 mm |
Trayectoria del haz | Focalizado |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Longitud de onda | 655 nm |
Láser de clase | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
Potencia de láser máx. | 0,0027 W |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Duración de impulso | 5 µs |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 0,5 mm x 1 mm [60 mm] |
Orientación del punto de luz | Longitudinal |
Tipo de geometría de punto de luz | Ovalada |
Salida del haz de luz | Frontal |
Foco | Fijo |
Repetibilidad | 0,05 mm |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 12 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 25 mA |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Tipo de tensión | CC |
Tensión de conmutación | high: ≥8V low: ≤ 2 V o no conectado |
Retardo | 10 ms |
Resistencia de entrada | 15.000 Ω |
Función | Ajustar la prolongación de impulso Bloqueo del teclado Teach-In |
Estado de conmutación active | High |
Proceso Teach | Estático, 2 puntos |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Frecuencia de conmutación | 4.000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,125 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Rejilla de respuesta | 35 µs |
Función | Alimentación de tensión Entrada de Teach Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 10 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Función del elemento de uso | Ajustar la prolongación de impulso Ajuste del umbral de conmutación Teach-In |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | EN IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |