KRT18BW.VT5/L6T-M12

Sensor de contraste

Número de producto: 50147602

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 18B
Versión especial Entrada de Teach
Seguimiento (tracking) para la corrección de señales automática
Alcance efectivo 13 mm ± 3 mm
Trayectoria del haz Focalizado
Fuente de luz LED, Blanco
Forma de señal de emisión Pulsado
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 1 mm x 4 mm [13 mm]
Orientación del punto de luz Longitudinal
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Salida del haz de luz Frontal
Foco Fijo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 25 mA
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Función Ajuste de sensibilidad
Bloqueo del teclado
Conmutación claridad/oscuridad
Tracking
Estado de conmutación active High
Proceso Teach estático con 2 puntos, dinámico con 2 puntos, estático con 1 punto
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación IO-Link/de conmutación claridad (NPN)/de conmutación oscuridad (PNP)
Función Comunicación IO-Link
Salida
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Función Salida
Salida de aviso
Frecuencia de conmutación 15.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,033 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Especificación V1.1
SIO-Mode support
Datos de proceso OUT 2 bytes
Dual Channel
Función Alimentación de tensión
Entrada de Teach
Interfaz de datos
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 47 mm x 32,5 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 60 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Fijación frontal con rosca
Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación Gráfico de barras
LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla(s)
Función del elemento de uso Ajuste de sensibilidad
Seguimiento (tracking) para la corrección de señales automática
Selección del modo de funcionamiento
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V1.1 - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V12 - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V14 - zip
Software - Data Function Block for Siemens S7 V5 - zip
Software - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT V2 (Base-Library) - zip
Software - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT V3 (Base-Library) - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf