KRT18BM.V5/L6T-M12
Sensor de contraste
Serie | 18B |
Versión especial | Entrada de Teach |
Alcance efectivo | 13 mm ± 3 mm |
Trayectoria del haz | Focalizado |
Fuente de luz | LED, RVA |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 1 mm x 4 mm |
Orientación del punto de luz | Longitudinal |
Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
Salida del haz de luz | Frontal |
Foco | Fijo |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 12 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 25 mA |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Tipo de tensión | CC |
Función | Ajuste de sensibilidad Bloqueo del teclado Conmutación claridad/oscuridad |
Estado de conmutación active | High |
Proceso Teach | Estático, 2 puntos y dinámico, 2 puntos |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | IO-Link/de conmutación claridad (NPN)/de conmutación oscuridad (PNP) |
Función | Comunicación IO-Link Salida |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Función | Salida |
Frecuencia de conmutación | 15.000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,033 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Especificación | V1.1 |
SIO-Mode support | Sí |
Datos de proceso OUT | 2 bytes |
Dual Channel | Sí |
Función | Alimentación de tensión Entrada de Teach Interfaz de datos Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 15 mm x 47 mm x 32,5 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 60 g |
Color de carcasa | Plata |
Tipo de fijación | Fijación frontal con rosca Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Tipo de indicación | Gráfico de barras LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Elementos de uso | Tecla(s) |
Función del elemento de uso | Ajuste de sensibilidad Conmutación claridad/oscuridad Selección del modo de funcionamiento |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |