KFX-ETY-67TZ-20
Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor
Serie | KFX |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
Campo de aplicación | Aplicaciones generales |
Salida del haz de luz | Lateral |
Núcleo de fibra | Núcleo monofibra |
Material del núcleo de fibra | Plástico |
aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
Alcance con LV461 | 0 ... 70 mm |
Alcance con LV462 | 0 ... 120 mm |
Alcance con LV463 | 0 ... 210 mm |
Alcance con LV463.XV | 0 ... 315 mm |
Alcance con LV463.XR | 0 ... 380 mm |
Alcance con LV463I.XR | 0 ... 565 mm |
Diámetro mínimo de objeto | 0,2 mm |
Diseño | Cilíndrico |
Diámetro externo | 2,2 mm |
Peso neto | 31 g |
Material cabezal | Acero inoxidable |
Tipo | Fibras ópticas de plástico con protección antitorsión (KFX) |
Longitud de fibra | 2.000 mm |
Material de recubrimiento de fibra | PE |
Fijación del cabezal de exploración | M6 |
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) | R2 |
Rosca métrica en casquillo de fibra óptica | No |
Tendido | Flexible |
Atenuación con λ = 650 nm | 210 dB/km |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 70 °C |
Número de arancel | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |