KFX-ETD-320-Q

Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor

Número de producto: 50117762

Serie KFX
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Campo de aplicación Detección de objetos precisa
Salida del haz de luz Frontal
Núcleo de fibra Núcleo monofibra
Material del núcleo de fibra Plástico
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Alcance con LV461 0 ... 25 mm
Alcance con LV462 0 ... 40 mm
Alcance con LV463 0 ... 70 mm
Alcance con LV463.XV 0 ... 105 mm
Alcance con LV463.XR 0 ... 125 mm
Alcance con LV463I.XR 0 ... 190 mm
Diámetro mínimo de objeto 0,05 mm
Diseño Cilíndrico
Diámetro externo 1,25 mm
Peso neto 23 g
Material cabezal Acero inoxidable
Tipo Fibras ópticas de plástico con protección antitorsión (KFX)
Longitud de fibra 2.000 mm
Material de recubrimiento de fibra PE
Fijación del cabezal de exploración M3
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) R15
Longitud del casquillo a la salida de luz 15 mm
Rosca métrica en casquillo de fibra óptica No
Tendido Estándar
Atenuación con λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente en servicio -55 ... 70 °C
Número de arancel 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modelo CAD 3D - zip