KF-PT-SS-619

Carcasa de protección

Número de producto: 50135984

Tipo Tubo de protección para proteger mecánicamente a las fibras ópticas de plástico
Apropiado para Fibras ópticas de plástico
Campo de aplicación Aplicaciones generales
Diseño Cilíndrico
Dimensión 1.900 mm
Diámetro externo 4,6 mm
Diámetro interior 3 mm
Peso neto 50 g
Material de recubrimiento de fibra Acero inoxidable
Fibra óptica acortable No
Radio de curvatura mínimo (estático) R25
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) R25
Número de arancel 83071000
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Hoja de instrucciones - pdf