KF-LC32-12
Fibra óptica de plástico para funcionamiento unidireccional
Serie | KF |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Fibra óptica emisora y receptora |
Campo de aplicación | Aplicaciones generales |
Salida del haz de luz | Con curva de 90° |
Núcleo de fibra | Disposición de fibras mezcladas Núcleo de fibras múltiples |
Material del núcleo de fibra | Plástico |
aktiver Faserdurchmesser | 0,265 mm |
Diámetro de fibra activo | 32 Unidad(es) |
Alcance con LV461 | 0 ... 250 mm |
Alcance con LV462 | 0 ... 430 mm |
Alcance con LV463 | 0 ... 750 mm |
Alcance con LV463.XV | 0 ... 1.125 mm |
Alcance con LV463.XR | 0 ... 1.350 mm |
Alcance con LV463I.XR | 0 ... 2.025 mm |
Diámetro mínimo de objeto | 0,1 mm |
Diseño | Cilíndrico |
Diámetro externo | 2,8 mm |
Peso neto | 19 g |
Material cabezal | Acero inoxidable |
Tipo | Fibras ópticas de plástico (KF) |
Longitud de fibra | 900 mm |
Material de recubrimiento de fibra | PE |
Fijación del cabezal de exploración | Ø 3,5 mm |
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) | R60 |
Longitud del casquillo a la salida de luz | 20 mm |
Rosca métrica en casquillo de fibra óptica | No |
Tendido | Estándar |
Atenuación con λ = 650 nm | 210 dB/km |
Temperatura ambiente en servicio | -55 ... 70 °C |
Número de arancel | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |