KF-ETW-FU44-20

Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor

Número de producto: 50138102

Serie KF
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Campo de aplicación Aplicaciones generales
Salida del haz de luz Frontal
Núcleo de fibra Núcleo monofibra
Material del núcleo de fibra Plástico
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Alcance con LV461 0 ... 16 mm
Alcance con LV462 0 ... 28 mm
Alcance con LV463 0 ... 48 mm
Alcance con LV463.XV 0 ... 72 mm
Alcance con LV463.XR 0 ... 85 mm
Alcance con LV463I.XR 0 ... 130 mm
Diámetro mínimo de objeto 0,1 mm
Diseño Cúbico
Diámetro externo 1 mm
Peso neto 16 g
Material cabezal Acero inoxidable
Tipo Fibras ópticas de plástico (KF)
Longitud de fibra 2.000 mm
Material de recubrimiento de fibra PE
Fijación del cabezal de exploración 2 x Ø 2,1 mm
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) R1
Tendido Muy flexible
Atenuación con λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 70 °C
Número de arancel 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651