KF-ET-15MLD-20

Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor

Número de producto: 50117728

Lista de resultados: 1 productos encontrados
KF-ET-30ML-20
Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor
Código del articulo: 50117730
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva
  • Longitud de fibra: 2.000 mm
  • Material de recubrimiento de fibra: PE
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50117730
Serie KF
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Campo de aplicación Aplicaciones generales
Versión especial Detección de superficies
Salida del haz de luz Lateral
Núcleo de fibra Disposición de fibras mezcladas
Núcleo de fibras múltiples
Material del núcleo de fibra Plástico
aktiver Faserdurchmesser 0,25 mm
Diámetro de fibra activo 9 Unidad(es)
Alcance con LV461 0 ... 40 mm
Alcance con LV462 0 ... 70 mm
Alcance con LV463 0 ... 120 mm
Alcance con LV463.XV 0 ... 180 mm
Alcance con LV463.XR 0 ... 215 mm
Alcance con LV463I.XR 0 ... 325 mm
Diámetro mínimo de objeto 1 mm
Diseño Cúbico
Diámetro externo 1,25 mm
Material cabezal Metal
Tipo Fibras ópticas de plástico (KF)
Longitud de fibra 1.000 mm
Anchura del campo de luz 5,44 mm
Material de recubrimiento de fibra PE
Fijación del cabezal de exploración 3 x M3
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) R25
Tendido Estándar
Atenuación con λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente en servicio -55 ... 70 °C
Número de arancel 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
Modelo CAD 3D - zip