KF-ET-10ML-20
Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor
Serie | KF |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
Campo de aplicación | Aplicaciones generales |
Versión especial | Detección de superficies |
Salida del haz de luz | Frontal |
Núcleo de fibra | Disposición de fibras mezcladas Núcleo de fibras múltiples |
Material del núcleo de fibra | Plástico |
aktiver Faserdurchmesser | 0,265 mm |
Diámetro de fibra activo | 9 Unidad(es) |
Alcance con LV461 | 0 ... 40 mm |
Alcance con LV462 | 0 ... 70 mm |
Alcance con LV463 | 0 ... 120 mm |
Alcance con LV463.XV | 0 ... 180 mm |
Alcance con LV463.XR | 0 ... 215 mm |
Alcance con LV463I.XR | 0 ... 325 mm |
Diámetro mínimo de objeto | 1 mm |
Diseño | Cúbico |
Diámetro externo | 1,25 mm |
Material cabezal | Metal |
Tipo | Fibras ópticas de plástico (KF) |
Longitud de fibra | 2.000 mm |
Anchura del campo de luz | 6,14 mm |
Material de recubrimiento de fibra | PE |
Fijación del cabezal de exploración | 3 x M2 |
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) | R25 |
Tendido | Estándar |
Atenuación con λ = 650 nm | 210 dB/km |
Temperatura ambiente en servicio | -55 ... 70 °C |
Número de arancel | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |