KDS U-M12-4A-M12-4W-V1-050

Cable de interconexión

Número de producto: 50130755

Icon Icon Icon
Aplicación Resistente a sustancias químicas
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Versión Acodado
Color de cubierta Negro
Apantallado No
Sin silicona
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PVC
Aislamiento del conductor PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Propiedades de la cubierta exterior Sin CFC, cadmio, silicona ni plomo, fácil de procesar con máquina
Resistencia de la cubierta exterior Alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1
Núm. de llave 13 mm
Peso neto 184 g
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 10 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Mín. 5 x diámetro de cable
Índice de protección IP 65
IP 67
Certificaciones c UL US
Número UL-File E366145
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf