KD U-M23-JA-P1-150
Cable de conexión
Aplicación | Resistente a los aceites y lubricantes |
Tensión de trabajo | Máx. 120 V CA/CC |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M23 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 19 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Conector redondo, LED | No |
Enclavamiento | Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante |
Tipo de conexión | Final abierto |
Número de conductores | 19 Unidad(es) |
Color de cubierta | Negro |
Apantallado | No |
Sin silicona | Sí |
Longitud de cable | 15.000 mm |
Material de cubierta | PUR |
Aislamiento del conductor | PP |
Aptitud para cadena de arrastre | No |
Propiedades de la cubierta exterior | Sin silicona ni halógenos, mate, con poca adhesión, resistente a la abrasión, fácil de procesar con máquina |
Resistencia de la cubierta exterior | Resistente a la hidrólisis y los microbios, alta resistencia a aceites y sustancias químicas de acuerdo con IEC 60332-2, VDE 0482-265-2-2, EN 50265-2-2, FT2 |
Peso neto | 2.516 g |
Ciclos de flexión | 2.000.000 Unidad(es) |
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. | Mín. 10 x diámetro de cable |
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. | Mín. 5 x diámetro de cable |
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible | -25 ... 80 °C |
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo | -50 ... 80 °C |
Índice de protección | IP 65 IP 67 |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |