KD U-M12-4A-T0-050 F+B
Cable de conexión
Aplicación | Resistente a sustancias químicas Áreas higiénicas y húmedas |
Tensión de trabajo | Máx. 60 V CA/CC |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material de junta | EPDM |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Conector redondo, LED | No |
Enclavamiento | Junta de rosca, acero inoxidable V4A, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante |
Tipo de conexión | Final abierto |
Número de conductores | 4 Unidad(es) |
Color de cubierta | Gris |
Apantallado | No |
Sin silicona | Sí |
Longitud de cable | 5.000 mm |
Material de cubierta | TPE |
Aislamiento del conductor | TPE |
Aptitud para cadena de arrastre | Sí |
Propiedades de la cubierta exterior | Libres de halógenos, libres de sustancias que deterioran la humectación de la pintura (PWIS), reciclable, con mayor capacidad de carga térmica |
Resistencia de la cubierta exterior | Resistente a los ácidos, a los álcalis, al ozono y al agua de mar, resistente a la hidrólisis, con resistencia comprobada al P3-topactive |
Núm. de llave | 14 mm |
Peso neto | 70 g |
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. | Mín. 10 x diámetro de cable |
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. | Mín. 5 x diámetro de cable |
Temperatura ambiente en servicio | Cadena de arrastre: -25 °C … +60 °C |
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible | -40 ... 105 °C |
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo | -40 ... 105 °C |
Índice de protección | IP 65 IP 67 IP 68 IP 69 |
Certificaciones | ECOLAB |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |