KD PL-M12-5A-P0-250-2.5
Cable de conexión
Apropiado para | MD 748i |
Tensión de trabajo | 50 V CA, 60 V CC |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación L |
Versión | Axial |
Conector redondo, LED | No |
Número de conductores | 5 Unidad(es) |
Color de cubierta | Gris |
Apantallado | No |
Longitud de cable | 25.000 mm |
Material de cubierta | PUR |
Aislamiento del conductor | PP |
Aptitud para cadena de arrastre | Sí |
Velocidad de desplazamiento | Máx. 5 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 50 m/s² |
Ciclos de flexión | 10.000.000 Unidad(es) |
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. | Mín. 7,5 x diámetro de cable |
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. | Mín. 4 x diámetro de cable |
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible | -30 ... 90 °C |
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo | -40 ... 90 °C |
Índice de protección | IP 65 IP 67 IP 69K |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |