KD PL-M12-5A-P0-050

Cable de conexión

Número de producto: 50141463

Icon Icon Icon
Apropiado para MD 748i
Tensión de trabajo 50 V CA, 60 V CC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación L
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Número de conductores 5 Unidad(es)
Color de cubierta Gris
Apantallado No
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PUR
Aislamiento del conductor PP
Aptitud para cadena de arrastre
Velocidad de desplazamiento Máx. 5 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 50 m/s²
Peso neto 213 g
Ciclos de flexión 10.000.000 Unidad(es)
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 7,5 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Mín. 4 x diámetro de cable
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible -30 ... 90 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo -40 ... 90 °C
Índice de protección IP 65
IP 67
IP 69K
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf