KD 095-4
Caja de conexiones
Tensión de trabajo | Máx. 250 V CA/CC |
Corriente de servicio de medición | 4.000 mA |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Material del cuerpo | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Acodado |
Tipo de conexión | Borne de tornillo |
Sección de cable admisible | 0,14 ... 0,75 mm² |
Diseño | En forma de L |
Dimensiones (An x Al x L) | 35 mm x 20 mm x 27,5 mm |
Núm. de llave | 15 mm |
Peso neto | 23 g |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 85 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Número de arancel | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |