KD 02-5-SA

Caja de conexiones

Número de producto: 50038537

Icon
Tensión de trabajo Máx. 60 V CA/CC
Corriente de servicio de medición 4.000 mA
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material del cuerpo Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación B
Versión Axial
Enclavamiento Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante
Tipo de conexión Borne de tornillo
Sección de conductor 0,75 mm²
AWG 18
Núm. de llave 18 mm
Peso neto 39 g
Paso de cable 4 … 6 mm
5 … 8 mm
6 … 8 mm
6,5 … 8,5 mm
8 … 9 mm
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 85 °C
Índice de protección IP 67
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf