KB USB A - USB A
Cable de interconexión
Apropiado para interfaz | USB |
Tipo de conexión | USB |
Conector redondo, LED | No |
Tipo de conector | USB 2.0 Standard-A |
Tipo de conexión | USB |
Tipo de conector | USB 2.0 Standard-A |
Color de cubierta | Gris |
Apantallado | Sí |
Versión de cable | Cable de interconexión |
Longitud de cable | 1.800 mm |
Material de cubierta | PVC |
Aptitud para cadena de arrastre | No |
Peso neto | 40 g |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |