KB PS2-1 HS 65x8

Cable de interconexión

Número de producto: 50120438

Lista de resultados: 1 productos encontrados
KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020
Cable de interconexión
Código del articulo: 50138360
  • Interfaz: USB
  • Conexión: RJ41  - USB
  • Longitud de cable: 2.000 mm
  • Material de cubierta: TPU
Código del articulo: 50138360
Apropiado para HS 65x8
Apropiado para interfaz PS/2
Tipo de conexión RJ41
Tipo de conexión PS/2
Versión Axial
Tipo Conector hembra
Tipo de conexión PS/2
Versión Axial
Tipo Conector macho
Número de conductores 6 Unidad(es)
Color de cubierta Gris
Apantallado
Versión de cable Cable espiral
Longitud de cable 2.800 mm
Material de cubierta TPE
Aptitud para cadena de arrastre No
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855