KB JST-M12A-12P-50
Cable de interconexión
Apropiado para | Conexión entre DCR 200i y MA 200i |
Tipo de conexión | Conector JST ZHR |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 12 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Número de conductores | 12 Unidad(es) |
Longitud de cable | 60 mm |
Peso neto | 24 g |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |