IVBR/2-5-275-02,4000

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50107881-12

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
CSL505-R05-275-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo: 50131314
  • Serie: 505
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
  • Longitud del campo de medición: 275 mm
Código del articulo: 50131314
Serie Vario
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Versión especial Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Longitud del campo de medición 275 mm
Número de haces 56 Unidad(es)
Distancia entre haces 5 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación 0 V
Función Salida de aviso
Tiempo de ciclo 56 ms
Tiempo de respuesta por haz 1.000 µs
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 4.000 mm
Número de conductores 4 hilos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 12 mm x 360 mm x 58 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Tipo de configuración/parametrización Software
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 45 °C
Índice de protección IP 54
Clase de seguridad III
Sistema de normas vigentes EN 60947-5-2 (versión alemana)
Número de arancel 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Software de configuración - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf