IT 1991i XR-3 USB-KIT
Lector de código 2D manual por radio
Serie | IT19xx |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Codablock Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 Código QR Data Matrix Code EAN/UPC GS1 Databar Maxicode Micro PDF Otros a demanda PDF417 UPC |
Distancia de lectura | 0 ... 2.236 mm |
Resolución de cámara horizontal | 1.280 px |
Resolución de cámara vertical | 800 px |
Tensión de alimentación UB | 3,7 V, CC |
Consumo de potencia, máx. | 1,8 W |
Tecnología de batería | LiIon |
Capacidad de la batería | 2,4 A·h |
Tipo | PS/2, USB, RS 232 |
Función | Proceso |
Función | Proceso |
Bluetooth, alcance | Clase 1 |
Bluetooth, versión | 4.2 |
Tipo de conexión | Bluetooth |
Dimensiones (An x Al x L) | 76 mm x 100 mm x 192 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | UL 94-V0 |
Peso neto | 405 g |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 % |
Altura de caída | 3 m |
Mediciones referidas a | Suelo de hormigón |
Índice de protección | IP 65 IP 67 |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |