IT 1911i ER-3-USB-KIT

Lector de código 2D manual por radio

Número de producto: 50141807

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
IT 1991i SR-3 USB-KIT
Lector de código 2D manual por radio
Código del articulo: 50144933
  • Serie: IT19xx
  • Interfaz: PS/2
  • Tipos de códigos legibles: Codabar
  • Distancia de lectura, máx.: 0 ... 837 mm
Código del articulo: 50144933
Serie IT19xx
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Código QR
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
Maxicode
Micro PDF
Otros a demanda
PDF417
UPC
Distancia de lectura 25 ... 596 mm
Resolución de cámara horizontal 838 px
Resolución de cámara vertical 640 px
Tensión de alimentación UB 3,7 V, CC
Consumo de potencia, máx. 1,8 W
Tecnología de batería LiIon
Capacidad de la batería 2,4 A·h
Tipo PS/2, USB, RS 232
Función Proceso
Función Proceso
Bluetooth, alcance Clase 1
Bluetooth, versión 2.1
Tipo de conexión Bluetooth
Dimensiones (An x Al x L) 75 mm x 133 mm x 195 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico UL 94-V0
Peso neto 380 g
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Altura de caída 2 m
Mediciones referidas a Suelo de hormigón
Índice de protección IP 65
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - V4.5.4 - zip
Controlador USB - USBserial - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Guía rápida - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf