IT 1911i-1D ER-3

Lector de código de barras manual por radio

Número de producto: 50141060

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
IT 1991i SR-3
Lector de código 2D manual por radio
Código del articulo: 50144929
  • Serie: IT19xx
  • Interfaz: PS/2
  • Tipos de códigos legibles: Micro QR
  • Distancia de lectura, máx.: 0 ... 837 mm
Código del articulo: 50144929
Serie IT19xx
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Truncated
Otros a demanda
UPC
Distancia de lectura 25 ... 596 mm
Resolución de cámara horizontal 838 px
Resolución de cámara vertical 640 px
Tensión de alimentación UB 3,7 V, CC
Consumo de potencia, máx. 1,8 W
Tecnología de batería LiIon
Capacidad de la batería 2,4 A·h
Tipo PS/2, USB, RS 232
Función Proceso
Función Proceso
Bluetooth, alcance Clase 1
Bluetooth, versión 2.1
Tipo de conexión Bluetooth
Dimensiones (An x Al x L) 75 mm x 133 mm x 195 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico UL 94-V0
Peso neto 380 g
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Altura de caída 2 m
Mediciones referidas a Suelo de hormigón
Índice de protección IP 65
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - V4.5.4 - zip
Controlador USB - USBserial - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Guía rápida - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf