IT 1902g HD-2
Lector de código 2D manual por radio
Serie | IT19xx |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Composite Codes Código QR Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Maxicode Micro PDF Micro QR Otros a demanda PDF417 UPC |
Distancia de lectura | 0 ... 233 mm |
Resolución de cámara horizontal | 838 px |
Resolución de cámara vertical | 640 px |
Tensión de alimentación UB | 3,7 V, CC |
Consumo de potencia, máx. | 1,8 W |
Tecnología de batería | LiIon |
Capacidad de la batería | 2 A·h |
Tipo | PS/2, USB, RS 232 |
Función | Proceso |
Función | Proceso |
Bluetooth, alcance | Clase 2 |
Bluetooth, versión | 2.1 |
Tipo de conexión | Bluetooth |
Dimensiones (An x Al x L) | 70 mm x 160 mm x 80 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | UL 94-V0 |
Peso neto | 213 g |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 % |
Altura de caída | 1,8 m |
Mediciones referidas a | Suelo de hormigón |
Índice de protección | IP 41 |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |