IT 1470g-2D-2USB-KIT

Lector de código 2D manual

Número de producto: 50143601

Icon
Serie IT147xg
Incluye 1 cable de interconexión USB 1,5 m
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
Código QR
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
UPC
Distancia de lectura 5 ... 400 mm
Fuente de luz LED, Rojo
Grupo de LEDs 1
Resolución de cámara horizontal 1.040 px
Resolución de cámara vertical 720 px
Contraste código de barras (PCS) 35 %
Tamaño de módulo 0,127 ... 0,508 mm
Tensión de alimentación UB 4 ... 5,5 V, CC
Consumo de potencia, máx. 2 W
Tipo USB, RS 232
Función Proceso
Función Proceso
Tipo de conexión RJ41
Dimensiones (An x Al x L) 62 mm x 169 mm x 82 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico UL 94-V0
Peso neto 130 g
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Altura de caída 1,8 m
Mediciones referidas a Suelo de hormigón
Índice de protección IP 40
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - V4.5.4 - zip
Controlador USB - USBserial - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Guía rápida - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf