IT 1470g-2D-2
Lector de código 2D manual
Serie | IT147xg |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 Código QR Data Matrix Code DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated PDF417 UPC |
Distancia de lectura | 5 ... 400 mm |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Grupo de LEDs | 1 |
Resolución de cámara horizontal | 1.040 px |
Resolución de cámara vertical | 720 px |
Contraste código de barras (PCS) | 35 % |
Tamaño de módulo | 0,127 ... 0,508 mm |
Tensión de alimentación UB | 4 ... 5,5 V, CC |
Consumo de potencia, máx. | 2 W |
Tipo | USB, RS 232 |
Función | Proceso |
Función | Proceso |
Tipo de conexión | RJ41 |
Dimensiones (An x Al x L) | 62 mm x 169 mm x 82 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | UL 94-V0 |
Peso neto | 130 g |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 60 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 % |
Altura de caída | 1,8 m |
Mediciones referidas a | Suelo de hormigón |
Índice de protección | IP 40 |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |