IT 1400g PDF-2-USB-KIT

Lector de código de barras manual

Número de producto: 50141806

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
IT 1470g-2D-2USB-KIT
Lector de código 2D manual
Código del articulo: 50143601
  • Serie: IT147xg
  • Interfaz: RS 232
  • Tipos de códigos legibles: GS1 Databar Omnidirectional
  • Tamaño de módulo, máx.: 0,127 ... 0,508 mm
Código del articulo: 50143601
Serie IT14xx
Incluye 1 cable de interconexión USB 1,5 m
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Micro PDF
PDF417
UPC
Distancia de lectura 37 ... 370 mm
Fuente de luz LED, Rojo
Grupo de LEDs 1
Resolución de cámara horizontal 640 px
Resolución de cámara vertical 480 px
Contraste código de barras (PCS) 35 %
Tamaño de módulo 0,127 ... 0,508 mm
Tensión de alimentación UB 4 ... 5,5 V, CC
Consumo de potencia, máx. 2 W
Tipo USB, RS 232
Función Proceso
Función Proceso
Tipo de conexión RJ41
Dimensiones (An x Al x L) 66 mm x 43 mm x 180 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico UL 94-V0
Peso neto 119 g
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Altura de caída 1,5 m
Mediciones referidas a Suelo de hormigón
Índice de protección IP 42
Certificaciones c UL US
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - V4.5.4 - zip
Controlador USB - USBserial - zip
Hoja técnica - pdf
Guía rápida - pdf
Información de producto - pdf