IT 1300g-2

Lector de código de barras manual

Número de producto: 50116864

Icon Icon
Serie IT1300
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Otros a demanda
UPC
Distancia de lectura 10 ... 460 mm
Fuente de luz LED, Rojo
Grupo de LEDs 1
Resolución de cámara horizontal 3.648 px
Resolución de cámara vertical 1 px
Contraste código de barras (PCS) 20 %
Tamaño de módulo 0,127 ... 1,4 mm
Tensión de alimentación UB 5 V, CC
Consumo de potencia, máx. 1,8 W
Tipo USB, RS 232
Función Proceso
Función Proceso
Tipo de conexión RJ41
Dimensiones (An x Al x L) 79 mm x 150 mm x 112 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico UL 94-V0
Peso neto 159 g
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Altura de caída 1,5 m
Mediciones referidas a Suelo de hormigón
Índice de protección IP 41
Certificaciones c UL US
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - V4.5.4 - zip
Controlador USB - USBserial - zip
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - User Guide - pdf
Hoja técnica - pdf
Guía rápida - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf