IS 230MM.2/4NO-40N-S12
Sensor inductivo
Serie | 230 |
Límite típ. de alcance Sn | 40 mm |
Alcance efectivo Sa | 0 ... 32,4 mm |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 36 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 15 mA |
Repetibilidad, máx. (en % de Sr) | 10 %, ≤ |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 200 mA |
Corriente residual, máx. | ≤ 0,05 mA |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V con 200 mA |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | Contacto NA |
Frecuencia de conmutación | 100 Hz |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Par de apriete según sección roscada | 25 Nm (constante, sin variación a lo largo del tramo) |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 30 mm x 87 mm |
Tamaño de rosca | M30 x 1,5 mm |
Tipo de montaje | No enrasado |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Latón niquelado |
Material, superficie activa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
Peso neto | 143 g |
Color de carcasa | Plata Rojo, RAL 3000 |
Tipo de fijación | Rosca de fijación |
Placa de med. norm. | 120 x 120 mm², Fe360 |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 4 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | c UL US |
Método de prueba CEM según norma | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Aluminio | 0,5 |
Acero inoxidable | 0,8 |
Cobre | 0,3 |
Latón | 0,5 |
Acero Fe360 | 1 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |