IS 230MM/1NC.3-15N
Sensor inductivo
Serie | 230 |
Límite típ. de alcance Sn | 15 mm |
Alcance efectivo Sa | 0 ... 12,1 mm |
Repetibilidad | 0,75 mm |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 320 V, CA/CC |
Ondulación residual | 0 ... 20 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 1 mA |
Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) | 10 %, En todo el rango de temperatura de trabajo |
Repetibilidad, máx. (en % de Sr) | 5 %, Con UB = 20 … 30 V CC, temperatura ambiental Ta = 23 °C ± 5 °C |
Histéresis de conmutación | 20 % |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo de tensión | CA/CC |
Corriente de conmutación, máx. | 200 mA |
Caída de tensión | ≤ 2 V |
Elemento de conmutación | Relé, Contacto NC |
Principio de conmutación | Contacto NC |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
Frecuencia de oscilador | 50.000 Hz |
Tiempo de inicialización | 70 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Cable |
Longitud de cable | 2.000 mm |
Material de cubierta | PVC |
Color de cable | Negro |
Número de conductores | 2 hilos |
Sección de conductor | 0,34 mm² |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 30 mm x 50 mm |
Tamaño de rosca | M30 x 1,5 mm |
Tipo de montaje | No enrasado |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Latón cromado |
Material, superficie activa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
Peso neto | 180 g |
Color de carcasa | Plata Rojo, RAL 3000 |
Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Rosca de fijación |
Placa de med. norm. | 45 x 45 mm², Fe360 |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Método de prueba CEM según norma | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Aluminio | 0,5 |
Acero inoxidable | 0,95 |
Cobre | 0,45 |
Latón | 0,55 |
Acero Fe360 | 1 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |