IS 218MM/1NC.3-5E0

Sensor inductivo

Número de producto: 50128151

Icon
Serie 218
Límite típ. de alcance Sn 5 mm
Alcance efectivo Sa 0 ... 4 mm
Repetibilidad 0,5 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 320 V, CA/CC
Ondulación residual 0 ... 20 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 1 mA
Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) 10 %, En todo el rango de temperatura de trabajo
Histéresis de conmutación 20 %
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo de tensión CA/CC
Corriente de conmutación, máx. 200 mA
Caída de tensión ≤ 2 V
Elemento de conmutación Relé, Contacto NC
Principio de conmutación Contacto NC
Frecuencia de conmutación 1.500 Hz
Frecuencia de oscilador 175.000 Hz
Tiempo de inicialización 70 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Número de conductores 2 hilos
Sección de conductor 0,34 mm²
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Tipo de montaje Enrasado
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Latón cromado
Material, superficie activa Plástico, Polibutileno (PBT)
Peso neto 116 g
Color de carcasa Plata
Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Rosca de fijación
Placa de med. norm. 18 x 18 mm², Fe360
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Método de prueba CEM según norma IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Aluminio 0,4
Acero inoxidable 0,85
Cobre 0,38
Latón 0,5
Acero Fe360 1
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf