IPS 208i FIX-M3-102-I3-H

Smart Cámara

Número de producto: 50135334

Icon Icon Icon Icon
Serie IPS 200i
Aplicación Profundidad simple
Versión especial Calefacción
Funciones de software Ajuste fino en las ubicaciones
Zona de trabajo 100 ... 600 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Resolución de cámara horizontal 1.280 px
Resolución de cámara vertical 960 px
Tamaño de marcador (redondo) 5 ... 20 mm
Reproducibilidad (1 Sigma) 0,1 mm, Dependiente de la aplicación
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas digitales 3 Unidad(es)
Número de salidas digitales 5 Unidad(es)
Tipo Ethernet
Tipo Ethernet
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Número de polos 12 polos
Codificación Codificación A
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Dimensiones (An x Al x L) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 120 g
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Tecla(s)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 90 %
Índice de protección IP 65
Certificaciones c UL US
Número de arancel 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - Device Finder V4.0.0 - zip
Code Generator
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - XML Interface description - pdf
Instrucciones de uso - XML Job description - pdf
Hoja técnica - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf