IPRK 92/4,6000

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50023962

Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
PRK25C/4W-M12
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50137522
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,05 ... 10 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50137522
KD U-M12-4A-V1-050
Cable de conexión
Código del articulo: 50130652
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 4 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 5.000 mm
Código del articulo: 50130652
Serie 92
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Versión especial Salida de aviso
Alcance efectivo 0,2 ... 8,5 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0,2 ... 12,5 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 660 nm
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación UB
Función Salida de aviso
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 6.000 mm
Número de conductores 5 hilos
Dimensiones (An x Al x L) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 140 g
Color de carcasa Rojo
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad I
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf