IPRK 18/A L.46

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50040278

Icon Icon Icon
Serie 18
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Aplicación Detección de botellas muy transparentes
Detección de láminas y cristales muy transparentes
Versión especial Autocolimación
Función de tracking
Salida de aviso
Alcance efectivo 0 ... 2,4 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 3 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 660 nm
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 26,5 ... 31,6 V
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,5 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo Interfaz AS-i IO
Función Alimentación de tensión
Interfaz AS-i
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Acero inoxidable
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 50 mm x 33 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 75 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Conmutador escalonado
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf